Pozíciójelző
042N4820
Pozíciójelző, Használat termékhez: AV210B, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
042N4820
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AV210B |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Position Indicator AV210B |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Position Indicator |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Ext. operat. valve accessories |
| Terméknév | Pozíciójelző |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Position indicator |
| Védettség | IP65 |
| Volt 50 Hz névl. max. [V] | 250 V |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.272 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.26 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.787 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204090 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |