Pótalkatrész, AV210A G12
042N4802
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: AV210A G12, Javítókészlet
042N4802
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás típusa | G |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | AV210A G12 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part AV210A G12 |
| Megnevezés | Repair Set |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Ext. operat. valve spare parts |
| Terméknév | Javítókészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Installation guide |
| Tömítés anyaga | PTFE |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.042 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.03 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.053 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423204007 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |