Pótalkatrész, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Kábeldugó
042N1256
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Típusjelölés: Kábeldugó, Kábeldugó
042N1256
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A tömítés anyaga | Silicone |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozó anyaga | PA66 + 25%GF |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozó formája | A forma |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN EN 175301-803A |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező max. ellenállása [mOhm] | 15 mOhm |
| Érintkezők | 2 + PE |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | 018Z „B” típusú tekercs018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Kábel átmérője [in] [max.] | 0.35 in |
| Kábel átmérője [in] [min.] | 0.16 in |
| Kábel átmérője [mm] [min.] | 4.0 mm |
| Kábelátmérő [mm] [max.] | 9.0 mm |
| Kábeltartó anyaga | PA6 + 20% GF |
| Karosszéria típus | Átlátszó |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 125 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 257 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP67, EN175301-803 |
| Max. üzemi áram [A] | 16.00 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Szín | Szürke |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 250 V |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Kábeldugó |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Kábeldugó |
| Tömítés típusa | Lapos |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Védettség | IP67 |
| Vezeték max. mérete [mm2] | 1.5 mm² |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 26 Gramm |
| Nettó súly | 25 Gramm |
| Folyadékmennyiség | 0.116 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162295557 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |