Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0263-65)

Pótalkatrész, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Kábeldugó

042N0265

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Típusjelölés: Kábeldugó, Kábeldugó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A tömítés anyagaNBR
Az érintkező anyagaCuZn (Cu/Sn bevonat)
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozó formájaA forma
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803
Elemek tartalmaNo
Érintkező max. ellenállása [mOhm]15 mOhm
Érintkezők2 + PE
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhez018Z „B” típusú tekercs018F Coil Type B042N Coil Type B
Kábel átmérője [in] [max.]0.32 in
Kábel átmérője [in] [min.]0.24 in
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]8.0 mm
Karosszéria típusÁttetsző
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]90 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]194 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
LED színePiros
Material DescriptionAccessory LED Plug EN175301-803A 230V
Max. üzemi áram [A]16.00 A
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC230.00 V
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC230 V
TermékcsoportMágnesszeleptekercs-tartozékok
TerméknévKábeldugó
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésKábeldugó
Tömítés típusaProfilozott
Tűrés± 10%
VédettségIP65
Vezeték max. mérete [mm2]1.5 mm²

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.026 Kilogramm
Nettó súly0.026 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.056 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423205899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm