Pótalkatrész, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Kábeldugó
042N0263
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Típusjelölés: Kábeldugó, Kábeldugó
042N0263
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A tömítés anyaga | NBR |
| Az érintkező anyaga | CuZn (Sn bevonat) |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozó formája | A forma |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező max. ellenállása [mOhm] | 15 mOhm |
| Érintkezők | 2 + PE |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | 018Z „B” típusú tekercs018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Kábel átmérője [in] [max.] | 0.32 in |
| Kábel átmérője [in] [min.] | 0.24 in |
| Kábel átmérője [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kábelátmérő [mm] [max.] | 8.0 mm |
| Kábeltartó anyaga | PA6 |
| Karosszéria típus | Áttetsző |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 90 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 194 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| LED színe | Piros |
| Material Description | Accessory LED Plug EN175301-803A 24V |
| Max. üzemi áram [A] | 16.00 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Teljesítményfelvétel, max. [mA] | 5 mA |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Kábeldugó |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Kábeldugó |
| Tömítés típusa | Profilozott |
| Tűrés | ± 10% |
| Védettség | IP65 |
| Vezeték max. mérete [mm2] | 1.5 mm² |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.027 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.02 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.04 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423205882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |