Danfoss logo
042N1278

Pótalkatrész, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Kábeldugó

042N0178

Típus: Pótalkatrész, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Típusjelölés: Kábeldugó, Kábeldugó
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez, Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez, Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez

Javasolt csere: 042N1278

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A tömítés anyagaNBR
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozó formájaA forma
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhez018F Coil Type B018Z „B” típusú tekercs042N Coil Type B
Kábel átmérője [mm] [min.]6.0 mm
Kábel tulajdonságaiØ4.5 MM - Ø11 MM
Tulajdonság
Érték
Kábelátmérő [mm] [max.]8.0 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN175301-803A I-100
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzínFekete
TanúsítványCEUKCA
TermékcsoportMágnesszeleptekercs-tartozékok
TerméknévKábeldugó
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésKábeldugó
VédettségIP65

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.031 Kilogramm
Nettó súly0.03 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.105 Liter
EAN/UPC5702423205868