Pótalkatrész, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Kábeldugó
042N0156
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Típusjelölés: Kábeldugó, Kábeldugó
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez, Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez, Pótalkatrészek és tartozékok szelepekhez, Spare parts and accessories for CTM Multi ejector solution
Javasolt csere: 042N1256
042N0156
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A tömítés anyaga | NBR |
| Az érintkező anyaga | CuZn (Cu/Sn bevonat) |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozó anyaga | PA6 + 30% GF |
| Csatlakozótípusa | GDM 2011 J |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó formája | A forma |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN EN 175301-803A |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező max. ellenállása [mOhm] | 4 mOhm |
| Érintkezők | 2 + PE |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | 018F Coil Type B018Z „B” típusú tekercs042N Coil Type B |
| Kábel átmérője [in] [max.] | 0.35 in |
| Kábel átmérője [in] [min.] | 0.24 in |
| Kábel átmérője [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Kábel tulajdonságai | Ø4.5 MM - Ø11 MM |
| Kábelátmérő [mm] [max.] | 9.0 mm |
| Kábeltartó anyaga | PA6 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Karosszéria típus | Átlátszó |
| Készüléktest anyaga | PA6 + 30% GF |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 176 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Csatlakozó Pg11, EN175301-803A |
| Max. üzemi áram [A] | 16.00 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 V |
| Szín | Szürke |
| Tanúsítvány | CE |
| Tápfeszültség [V] AC | 250 V |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Kábeldugó |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Kábeldugó |
| Tömítés típusa | Profilozott |
| Védettség | IP65 |
| Vezeték max. mérete [mm2] | 1.5 mm² |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.034 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.034 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.052 Liter |
| EAN/UPC | 5702423012183 |