Danfoss logo
Mágnesszeleptekercs-tartozékok, Kábeldugó-product-details

Mágnesszeleptekercs-tartozékok, Kábeldugó

042N0154

Terméktípus: Tartozék, Típusjelölés: Kábeldugó, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozó formájaA forma
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803
Elemek tartalmaNo
Érintkező max. ellenállása [mOhm]15 mOhm
Érintkezők2 + E
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhez018Z „B” típusú tekercs018F Coil Type B042N Coil Type B
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]90 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]194 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionAccessory Cable Plug EN 175301-803A CSA
Max. üzemi áram [A]16.00 A
Mennyiség csomagolási módonként30 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
SzínFekete
TanúsítványCSA
Tápfeszültség [V] AC250 V
TermékcsoportMágnesszeleptekercs-tartozékok
TerméknévKábeldugó
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKábeldugó
Tűrés± 15%
VédettségIP65
Vezeték max. mérete [mm2]1.0 mm²

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.022 Kilogramm
Nettó súly0.02 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.09 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428314206
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm