Danfoss logo
Cable socket for solenoid coils (042N0139)

Pótalkatrész, 9-22 tekercs AB/AC, Kábeldugó

042N0139

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: 9-22 tekercs AB/AC, Típusjelölés: Kábeldugó, Kábeldugó

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A tömítés anyagaNBR
Az érintkező anyagaCuZn (Sn bevonat)
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozó anyagaPA
CsatlakozótípusaGM 209 J
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektromos csatlakozás méretePg 9
Elektromos csatlakozó formájaIpari szabvány
Elemek tartalmaNo
Érintkező max. ellenállása [mOhm]4 mOhm
Érintkezők2 + PE
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhez9-22 tekercs AB/AC
Kábel átmérője [in] [max.]0.28 in
Kábel átmérője [in] [min.]0.18 in
Kábel átmérője [mm] [min.]4.5 mm
Kábelátmérő [mm] [max.]7.0 mm
Kábeltartó anyagaPA
Karosszéria típusÁtlátszó
Tulajdonság
Érték
Készüléktest anyagaPA
Kína RoHS-megfelelőségYes
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]80 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]176 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionORDGG 6.3 X 0,8 SPADE .TYP. N SALES NO
Max. üzemi áram [A]16.00 A
Mennyiség csomagolási módonként100 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Supply voltage [V] DC250.00 V
TanúsítványCE
Tápfeszültség [V] AC250 V
TermékcsoportMágnesszeleptekercs-tartozékok
TerméknévKábeldugó
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésKábeldugó
Tömítés típusaLapos
VédettségIP65
Vezeték max. mérete [mm2]1.5 mm²

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.026 Kilogramm
Nettó súly0.026 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.147 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702422119463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm