Mágnesszeleptekercs-tartozékok, Kábeldugó
042N0120
Terméktípus: Tartozék, Típusjelölés: Kábeldugó, Használat termékhez: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z „B” típusú tekercs, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 15
042N0120
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektromos csatlakozó formája | A forma |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| Érintkező max. ellenállása [mOhm] | 15 mOhm |
| Érintkezők | 2 + 2E |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | 018Z „B” típusú tekercs018F Coil Type B042N Coil Type B |
| Kábelhossz | 59.00 in |
| Kábelhossz [m] | 1.500 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 90 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 194 °F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | Accessory Cable Plug 6.8 X 0.8 Spade |
| Max. üzemi áram [A] | 5.00 A |
| Mennyiség csomagolási módonként | 15 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Supply voltage [V] DC | 230.00 V |
| Szín | Fekete |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Kábeldugó |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kábeldugó |
| Tűrés | ± 15% |
| Védettség | IP67 |
| Vezeték max. mérete [mm2] | 0.7 mm² |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.124 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.118 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.416 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |