Pótalkatrész, EV224B 15B FKM, Membránkészlet
032U8118
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV224B 15B FKM, Típusjelölés: Membránkészlet, Szervizkészlet, Funkció: NC, NO
032U8118
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC, NO |
| Használat termékhez | EV224B 15B FKM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part EV224B 15B |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 db O-gyűrű az ellenőrző rendszerhezZárórugóMembrán |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Membránkészlet |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.012 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.005 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.039 Liter |
| EAN/UPC | 5702428977418 |