Pótalkatrész, EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100
032U7390
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220B 15-50; EV220B 65-100; EV220B 15-100, Szervizkészlet, Funkció: NC
032U7390
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV220B 15-100EV220B 15-50EV220B 65-100 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 120 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Spare part MOV Unit EV220B |
| Megjegyzések | HAND OPERATED |
| Megnevezés | Manuel Opening Unit |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Actuator set manual override |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.182 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.167 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.218 Liter |
| EAN/UPC | 5702428450515 |