Pótalkatrész, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV224B NC 15 NBR, Szervizkészlet, Funkció: NC
032U6156
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV224B NC 15 NBR |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 15 NBR NC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 db O-gyűrű kiegy. fúvókával2 db O-gyűrű az ellenőrző rendszerhezArmatúracső-szerelvényArmatúra szeleptányérral/rugóvalZárórugóMembránO-gyűrű az armatúracsőhözO-gyűrű a tekercshez |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Diaphragm, actuator set |
| Tömítés anyaga | NBR |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.09 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.081 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |