Pótalkatrész, EV250B NC 18-22BD EPDM
032U5317
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV250B NC 18-22BD EPDM, Szervizkészlet, Funkció: NC
032U5317
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV250B NC 18-22BD EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part EV250B NC 18/22BD EPDM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 12 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 4 db csavarArmatúraArmatúrahüvelySegédrugóZárórugóBorítás/fedélMembránO-gyűrű a tekercshez |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Actuator, cover, diaphragm set |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.319 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.257 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702423214389 |