Pótalkatrész, EV250B NC 10-12BD FKM
032U5271
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV250B NC 10-12BD FKM, Szervizkészlet, Funkció: NC
032U5271
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV250B NC 10-12BD FKM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SPARE PARTS FOR EV250B 10/12BD FKM |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Armatúra/szeleplapO-gyűrűRugó a membránon |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Diaphragm, armature set |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.058 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.049 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.255 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180394 |