Pótalkatrész, EV310B G 18-38 FKM
032U2033
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV310B G 18-38 FKM, Szervizkészlet, Funkció: NC
032U2033
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV310B G 18-38 FKM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Spare part EV310B G 1/8 - G 3/8 FKM NC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | O-gyűrűArmature w/ mounted spring |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Armature set |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.035 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.022 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180325 |