Pótalkatrész, EV210B NC 6-8-10 FKM
032U2011
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV210B NC 6-8-10 FKM, Szervizkészlet, Funkció: NC
032U2011
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC |
| Használat termékhez | EV210B NC 6-8-10 FKM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | SPARE PART FOR EV210B 6/8/10 FKM NC |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Armatúra szeleplappal/rugóvalZárógomb/anya a tekercshezO-gyűrű |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Armature set |
| Tömítés anyaga | FKM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.034 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.031 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.032 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180424 |