Pótalkatrész, EV228B 25B EPDM, Membránkészlet
032U1102
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV228B 25B EPDM, Típusjelölés: Membránkészlet, Szervizkészlet
032U1102
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NC, NO, UN |
| Használat termékhez | EV228B 25B EPDM |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Membránkészlet |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.053 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.05 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881449 |