Pótalkatrész, EV210 1.5-4.5B, Al-alkatrész
032U1040
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV210 1.5-4.5B, Típusjelölés: Al-alkatrész, Szerelőkonzol
032U1040
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EV210 1.5-4.5B |
| Használat termékmegjegyzéshez | Konzol |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | MOUNTING BRACKET |
| Megnevezés | Mounting Bracket |
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szerelőkonzol |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Al-alkatrész |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.027 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.025 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.03 Liter |
| EAN/UPC | 5702423015108 |