Pótalkatrész, EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM
032U0296
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM, Szervizkészlet, Funkció: NO
032U0296
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Funkció | NO |
| Használat termékhez | EV220B 15-50/EV210B 1.5-3 EPDM |
| Használat termékmegjegyzéshez | No |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Spare part NO Unit EV220 15-50 EPDM |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Zárógomb/anya a tekercshezNO meghajtó egységO-gyűrű az armatúraegységhez |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Szervizkészlet |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Actuator set |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.088 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.079 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702423016877 |