Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Pótalkatrész, EV220B 40-50, Al-alkatrész

032U0260

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220B 40-50, Típusjelölés: Al-alkatrész, Kézi nyitás

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezEV220B 40-50
Használat termékmegjegyzéshezTömítés, NBR
Kína RoHS-megfelelőségYes
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]90 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]-10 °C
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Tulajdonság
Érték
MegjegyzésekTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
MegnevezésManuel Opening Unit
Mennyiség csomagolási módonként90 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok3 db O-gyűrű4 db csavarEqualizing orifice, size IIIManual override body
TermékcsoportMágnesszelep-pótalkatrészek
TerméknévKézi nyitás
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésAl-alkatrész
Tömítés anyagaNBR

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.134 Kilogramm
Nettó súly0.128 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250