Pótalkatrész, EV220 SS., Al-alkatrész
032U0149
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220 SS., Típusjelölés: Al-alkatrész, Kézi nyitás
032U0149
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | EV220 SS. |
| Használat termékmegjegyzéshez | Kézzel nyitható egység |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -10 °C |
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megjegyzések | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
| Megnevezés | Manuel Opening Unit |
| Mennyiség csomagolási módonként | 90 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 3 db O-gyűrű4 db csavarManual override body |
| Termékcsoport | Mágnesszelep-pótalkatrészek |
| Terméknév | Kézi nyitás |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | Al-alkatrész |
| Tömítés anyaga | NBR |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.118 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.111 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |