Danfoss logo
Equalizing orifice

Pótalkatrész, EV220B 15-20 EPDM

032U0082

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: EV220B 15-20 EPDM, Szervizkészlet

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fúvóka mérete [mm]0.50 mm
Használat termékhezEV220B 15-20 EPDM
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionEQUALIZING ORIFICE 0.5 EPDM
Tulajdonság
Érték
MegnevezésEqualizing Orifice 0.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 db O-gyűrűKiegyenlítő fúvóka
TermékcsoportMágnesszelep-pótalkatrészek
TerméknévSzervizkészlet
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésEqualizing orifice
Tömítés anyagaEPDM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10 Gramm
Nettó súly7 Gramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.004 Liter
EAN/UPC5702423025770