Mágnesszeleptekercs-tartozékok, Sapka
018Z0282
Terméktípus: Tartozék, Típusjelölés: Sapka, IP20, Használat termékhez: Tekercsek A típusú DIN dugasszal, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
018Z0282
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | Tekercsek A típusú DIN dugasszal |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | CONNECTOR |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Sapka |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Sapka, IP20 |
| További információk | IP20 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.009 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.009 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.093 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423007578 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |