Mágnesszeleptekercs-tartozékok, Állandó mágnes
018F0091
Típusjelölés: Állandó mágnes, Használat termékhez: Solenoid valve Tester, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 48
018F0091
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | Solenoid valve Tester |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Permanent Magnetic coil |
| Mennyiség csomagolási módonként | 48 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Mágnesszeleptekercs-tartozékok |
| Terméknév | Permanent magnet |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Állandó mágnes |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.128 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.126 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.171 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428083805 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |