Érzékelőhüvely
003N0196
Érzékelőhüvely, Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Csatlakozás típusa: R, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 1/2, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 60
003N0196
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Rozsdamentes acél |
| Csatlakozás belső/külső | Külső |
| Csatlakozás típusa | R |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 1/2 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 7 5/32 in |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTAAVTB |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | SENSOR PIPE R 1/2IN, STAINLESS |
| Mennyiség csomagolási módonként | 60 pc |
| Normál csatlakozás | ISO 7-1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca |
| Termékcsoport | Vízszelepek, tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőhüvely |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőhüvely |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 182 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.094 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.093 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.111 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423019137 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |