Danfoss logo
Sensor pocket AVTA

Tartozék

003N0192

Érzékelőhüvely, Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Csatlakozás típusa: R, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 72

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
AnyagspecifikációRozsdamentes acél
Csatlakozás belső/külsőKülső
Csatlakozás típusaR
Csatlakozási méret [hüvelyk]3/4
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]8 45/64 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]23/32 x 8 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]18 x 210 mm
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezAVTA
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionSENSOR PIPE G 3/4IN, STAINLESS
Mennyiség csomagolási módonként72 pc
Normál csatlakozásISO 7-1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca
TermékcsoportVízszelepek, tartozékok
TerméknévÉrzékelőhüvely
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÉrzékelőhüvely
Védőhüvely hossza min. [mm]221 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.194 Kilogramm
Nettó súly0.159 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.245 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423019687
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm