Vízszelepek, tartozékok, Kapilláris cső tömszelencéje
003N0157
Terméktípus: Tartozék, Kapilláris cső tömszelencéje, Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in]: 1/2-14, Kapilláris cső tömszelencéjének típusa: NPT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 200
003N0157
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
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 3/8 x 7 3/32 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 9.5 x 150 mm9.5 x 180 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTAAVTB |
| Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső | Külső |
| Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] | 1/2-14 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa | ANSI/ASME B1.20.1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kapilláris cső tömszelencéjének típusa | NPT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Accessory Cap. Tube Gland 1/2" NPT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 200 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Vízszelepek, tartozékok |
| Terméknév | Kapilláris cső tömszelencéje |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kapilláris cső tömszelencéje |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.055 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.048 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.989 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423018123 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |