Vízszelepek, tartozékok, Kapilláris cső tömszelencéje
003N0155
Terméktípus: Tartozék, Kapilláris cső tömszelencéje, Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in]: 3/4, Kapilláris cső tömszelencéjének típusa: G, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
003N0155
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
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTAAVTB |
| Kapilláris cső tömszelencéje belső/külső | Külső |
| Kapilláris cső tömszelencéjének mérete [in] | 3/4 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének szabványa | ISO 228-1 |
| Kapilláris cső tömszelencéjének típusa | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | SHAFT SEAL G 3/4IN |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Termékcsoport | Vízszelepek, tartozékok |
| Terméknév | Kapilláris cső tömszelencéje |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kapilláris cső tömszelencéje |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.112 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.094 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.082 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423015047 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |