Tartozék
003N0051
Érzékelőhüvely, Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Csatlakozás típusa: NPT, Csatlakozási méret [hüvelyk]: 3/4 - 14, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 72
003N0051
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Anyagspecifikáció | Sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Külső |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 3/4 - 14 |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 8 11/16 in |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 23/32 x 8 1/4 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 18 x 210 mm |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | AVTAAVTB |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Accessory Sensor Pocket 3/4" NPT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 72 pc |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60 |
| Termékcsoport | Vízszelepek, tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőhüvely |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőhüvely |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 220 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.21 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.198 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.221 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423008070 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |