Danfoss logo
EV310A Solenoid valve without coil, NC, G1-4, Brass

Mágnesszelep, EV310A, Funkció: NC, G, 1/8, 0.07 m³/h, FKM

032H8087

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Direkt működtetésű, Több módszer: 3/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásZárt és Drén
Alkatrészprogram neveEV310A
Áramlási irány jelzőjeGravírozott A-P-R
Becsült nyitási idő, víz [ms]10 ms
Becsült zárási idő, víz [ms]10 ms
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaG
Csatlakozási méret [hüvelyk]1/8
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]0.080 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]1.50 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1/16 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C]50 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]122 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]14 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]0.070 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionEV310A 1.5B G18F NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]20 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]12.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]174 psig
Maximális tesztnyomás [bar]18.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]261.0 psig
MeghajtóA
Meghajtó rendszer [mm]9.0 mm
Meghajtómérete9 mm
Meghajtómérete [in]0.35 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közeg
Mennyiség csomagolási módonként16 pc
MűködésDirekt működtetésű
Normál csatlakozásISO 228-1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]12.000 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.000 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]174.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám049058ad-6d73-4ec9-9d2b-b574054e817d
SCIP dosszié terméknévEV310A - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV310A 1.5B G 18F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV310A
TípusjelölésEV310A 1.5
Több módszer3/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.098 Kilogramm
Nettó súly0.092 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.113 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423050468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm