Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN25 Brass G 1 NC

Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, NPT, 1, 11 m³/h, FKM

032U7540

Közegjavaslatok: Oil,Comp.Air,Vacuum, Tanúsítvány: DNVGL-CG-0339; UA, Készüléktest anyaga: Sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásNyitott
Alkatrészprogram neveEV220B 15 - 50
Áramlási irányEgyirányú áramlás
Áramlási irány jelzőjeDombornyomott egyirányú nyíl
Becsült nyitási idő, víz [ms]300 ms
China RoHS exemption clause7.3
Csatlakozás anyagaSárgaréz
Csatlakozás belső/külsőBelső
Csatlakozás típusaNPT
Csatlakozási méret [hüvelyk]1
Csomagolási formátumMulti-csomag
Cv érték [gal/min]12.700 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
Folyadék csoport1
FunkcióNC
Fúvóka mérete [mm]25.00 mm
Fúvóka mérethányadosa [in]1 in
Készüléktest anyagaSárgaréz
Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárásaOpcionális kiegyenlítő fúvókanyílás
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C]80 °C
Környezeti hőmérséklet [°F]176 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max]100 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.]212 °F
Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.]32 °F
KözegjavaslatokOil,Comp.Air,Vacuum
Kv érték [m³/h]11.000 m³/h
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionValve EV220B 25B N 1F NC000
Max. közegviszkozitás [cSt]50 cSt
Max. Üzemi nyomás [bar]12.4 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]180 psig
Maximális tesztnyomás [bar]20.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]290.0 psig
MeghajtóB
Meghajtó rendszer [mm]13.5 mm
Meghajtómérete13.5 mm
Meghajtómérete [in]0.53 in
Megjegyzések a közegtűréshezSemleges közegWater at max. 60°C/140 °F
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
MűködésSzervo-vezérlésű (membrán)
Normál csatlakozásANSI/ASME B1.20.1
Nyomáskülönbség [bar] [Max]9.791 bar
Nyomáskülönbség [bar] [min.]0.300 bar
Nyomáskülönbség [psi] [max.]142.000 psi
Nyomáskülönbség [psi] [min.]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP dosszié terméknévEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
SpecifikációkulcsEV220B 25B N 1F NC000
SzervizelhetőMágnesszelep pótalkatrészek
TanúsítványDNVGL-CG-0339UA
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszelep
TerméktartozékokMágnesszelep tartozékok
TerméktípusEV220B
TípusjelölésEV220B 25
Több módszer2/2
Tömítés anyagaFKM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.473 Kilogramm
Nettó súly1.41 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.295 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423044436
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm