Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, NPT, 2, 40 m³/h, EPDM
032U7537
Közegjavaslatok: Technical & Soft Water, Tanúsítvány: PED; CE; UA, Készüléktest anyaga: DZR sárgaréz, Működés: Szervo-vezérlésű (membrán), Több módszer: 2/2
032U7537
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV220B 15 - 50 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 5000 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 10000 ms |
| CE tanúsítvány | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | DZR sárgaréz |
| Csatlakozás belső/külső | Belső |
| Csatlakozás típusa | NPT |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 2 |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 46.200 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 1 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 50.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 2 in |
| Készüléktest anyaga | DZR sárgaréz |
| Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 140 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -30 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 284 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -22 °F |
| Közegjavaslatok | Technical & Soft Water |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kv érték [m³/h] | 40.000 m³/h |
| Material Description | Valve EV220B 50BD N 2E NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 12.4 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 180 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 20.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 290.0 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Enyhén agresszív közegGőz max. 4 barHőmérséklet: Tekercsfüggő |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Működés | Szervo-vezérlésű (membrán) |
| Normál csatlakozás | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 9.791 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 142.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04 |
| SCIP dosszié terméknév | EV220B 15-50 brass NC - solenoid valve |
| Specifikációkulcs | EV220B 50BD N 2E NC000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Tanúsítvány | CEPEDUA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | Mágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV220B |
| Típusjelölés | EV220B 50 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 5.185 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.746 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 7.334 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423041589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |