Mágnesszelep, EV220B, Funkció: NC, Karima, 130 m³/h, EPDM
016D6100
Közegjavaslatok: Water & Brine, Készüléktest anyaga: Öntöttvas, Működés: Szervo-vezérlésű (dugattyú), Több módszer: 2/2
016D6100
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Alkalmazás | Nyitott |
| Alkatrészprogram neve | EV220B 65 - 100 |
| Áramlási irány | Egyirányú áramlás |
| Áramlási irány jelzője | Dombornyomott egyirányú nyíl |
| Becsült nyitási idő, víz [ms] | 5000 ms |
| Becsült zárási idő, víz [ms] | 29000 ms |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Csatlakozás anyaga | Öntöttvas |
| Csatlakozás típusa | Karima |
| Csatlakozási méret [hüvelyk] | 4 in |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| Cv érték [gal/min] | 150.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(c) |
| Folyadék csoport | 2 |
| Funkció | NC |
| Fúvóka mérete [mm] | 100.00 mm |
| Fúvóka mérethányadosa [in] | 4 in |
| Készüléktest anyaga | Öntöttvas |
| Kiegyenlítő fúvóka nyitása/zárása | Opcionális kiegyenlítő fúvókanyílás |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes with exemptions |
| Környezeti hőmérséklet [°C] | 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°F] | 176 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Max] | 90 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°C] [Min] | -25 °C |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [max.] | 194 °F |
| Közeghőmérsékleti intervallum [°F] [min.] | -13 °F |
| Közegjavaslatok | Water & Brine |
| Kv érték [m³/h] | 130.000 m³/h |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | EV220B 100CI FL 10E NC000 |
| Max. közegviszkozitás [cSt] | 50 cSt |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 10.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 145 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 218.0 psig |
| Meghajtó | B |
| Meghajtó rendszer [mm] | 13.5 mm |
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Meghajtómérete [in] | 0.53 in |
| Megjegyzések a közegtűréshez | Semleges közeg |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Működés | Szervo-vezérlésű (dugattyú) |
| Normál csatlakozás | EN 1092-1 |
| Nyomáskülönbség [bar] [Max] | 10.000 bar |
| Nyomáskülönbség [bar] [min.] | 0.250 bar |
| Nyomáskülönbség [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Nyomáskülönbség [psi] [min.] | 3.600 psi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676 |
| SCIP dosszié terméknév | EV220B 65-100 |
| Specifikációkulcs | EV220B 100CI FL10 E NC000 |
| Szervizelhető | Mágnesszelep pótalkatrészek |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszelep |
| Terméktartozékok | KarimákMágnesszelep tartozékok |
| Terméktípus | EV220B |
| Típusjelölés | EV220B 100 |
| Több módszer | 2/2 |
| Tömítés anyaga | EPDM |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 38 Kilogramm |
| Nettó súly | 33.25 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.539 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422000853 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |