Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Mágnesszeleptekercs, BI024D, Kábel, null: 24, Multi-csomag

018Z8596

Elektr. csatl.: Kábel, null: 24, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Alkatrészprogram neveAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
ATEX értékesítési szöveg-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. csatl.Kábel
Elektromos csatlakozóHáromeres kábel
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFöldcsatl. kábel > 4 mm2
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
FöldelőcsatlakozásKülső SorkapocsGreen/yellow wire
Kábelhossz196.00 in
Kábelhossz [m]5.000 m
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]104 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Mágnestekercs rögzítéseKézi csavar
Mágnestekercselés szigetelési osztályaH osztály az IEC 85 szerint
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCoil BI024D 24V DC 5m Cable ATEX F
Meghajtómérete13.5 mm
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nema védettségi besorolás (~)6
Névleges terhelhetőségFolyamatos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.]97 % RH
Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.]0 % RH
Supply voltage [V] DC24.00 V
SzervizelhetőNem
SzínFekete
TanúsítványATEX - Cat. 2 - Zone 1UA
TartozékokIP67 tömítéskészlet
Tekercs csatlakozásKábel
Teljesítményfelvétel [W] DC12.0 W
TermékcsoportMágnesszelepek
TerméknévMágnesszeleptekercs
TerméktartozékokMágnesszeleptekercs tartozékok
TerméktípusBI024D
TípusjelölésBI024D
VédettségIP67
Vezeték felülete [mm2]3 x 0.75 mm2

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.176 Kilogramm
Nettó súly1.095 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.004 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424618568
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm