Mágnesszeleptekercs, BI024C, Kábel, 5 m, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
018Z8595
Elektr. csatl.: Kábel, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP67
018Z8595
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| ATEX értékesítési szöveg | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | Kábel |
| Elektromos csatlakozó | Háromeres kábel |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Földcsatl. kábel > 4 mm2 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Földelőcsatlakozás | Külső SorkapocsGreen/yellow wire |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kábelhossz | 196.00 in |
| Kábelhossz [m] | 5.000 m |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 104 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Kézi csavar |
| Mágnestekercselés szigetelési osztálya | H osztály az IEC 85 szerint |
| Material Description | Coil BI024C 24V 50/60Hz 5m Cable ATEX F |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtómérete | 13.5 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nema védettségi besorolás (~) | 6 |
| Névleges terhelhetőség | Folyamatos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [max.] | 97 % RH |
| Rel. Nedvességtartalom [% RH] [min.] | 0 % RH |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Fekete |
| Tanúsítvány | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 24 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 24 V |
| Tartozékok | IP67 tömítéskészlet |
| Tekercs csatlakozás | Kábel |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 10.3 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 10.3 W |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | BI024C |
| Típusjelölés | BI024C |
| Védettség | IP67 |
| Vezeték felülete [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.154 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.074 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.908 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424618544 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |