Mágnesszeleptekercs, AC024C, DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Multi-csomag
042N0823
Elektr. csatl.: DIN dugasz, Tápfeszültség [V] AC: 24, Védettség: IP00
042N0823
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkatrészprogram neve | EV210AEV220AEV310A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektromos csatlakozó | 3 db csúszósaru csatlakozó |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN175301-803 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 50 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 122 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Mágnestekercs rögzítése | Kézi csavar |
| Material Description | +4V 50/60HZ 7W DIN SPADE+ PACK 9-22 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Meghajtómérete | 9 mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| SCIP dosszié terméknév | Solenoid coils |
| Szervizelhető | Nem |
| Szín | Fekete |
| Tápfeszültség [V] AC | 24 V |
| Tápfeszültség 50 Hz max. [V] | 24 V |
| Tápfeszültség 60 Hz max. [V] | 24 V |
| Tekercs csatlakozás | DIN dugasz |
| Teljesítményfelvétel [W] 50 Hz | 7.0 W |
| Teljesítményfelvétel [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Teljesítményfelvétel 50 Hz [VA] | 11.0 VA |
| Teljesítményfelvétel 60 Hz [VA] | 9.0 VA |
| Termékcsoport | Mágnesszelepek |
| Terméknév | Mágnesszeleptekercs |
| Terméktartozékok | Mágnesszeleptekercs tartozékok |
| Terméktípus | AC024C |
| Típusjelölés | AC024C |
| Védettség | IP00 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.062 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.053 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.087 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |