Danfoss logo
CF-RU 088U0230

jelismétlő egység, 868.42 MHz

014G0592

Z-szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adapter típusN/A
AlkalmazásLakossági
Átvitel [m] [Max]30 m
Átviteli frekvencia [MHz]868.42 MHz
Átviteli teljesítmény [mW] [Max]1.00 mW
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Fűtés, szabályozás típusaJelismétlő
Kábelhossz [m]3.000 m
Material DescriptionRepeater Unit - UK,HR,HU,RO,SI,BG,TR,SK
Tulajdonság
Érték
MegnevezésRepeater Unit for Danfoss Link system
Product line03
RendszerintegrációDanfoss Link™
SzínRAL 9016
TanúsítványZ-WaveCEEAC
Tanúsítvány szabványaEC EN 60730
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség frekvencia [Hz]50 Hz
TermékcsoportDanfoss Link™
Terméktípusjelismétlő egység
Termosztát IP-besorolása21
Wireless szabványZ-szelep

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.212 Kilogramm
Nettó súly0.212 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.305 Liter
EAN/UPC5702425137266