jelismétlő egység, 868.42 MHz
014G0590
Ismétlő egység a Danfoss Link rendszerhez, Z-szelep
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
014G0590
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adapter típus | N/A |
| Alkalmazás | Lakossági |
| Átvitel [m] [Max] | 30 m |
| Átviteli frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
| Átviteli teljesítmény [mW] [Max] | 1.00 mW |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Fűtés, szabályozás típusa | Jelismétlő |
| Kábelhossz [m] | 3.000 m |
| Material Description | Danfoss Link Repeater Unit |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Ismétlő egység a Danfoss Link rendszerhez |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rendszerintegráció | Danfoss Link™ |
| Szín | RAL 9016 |
| Tanúsítvány | Z-WaveCEEAC |
| Tanúsítvány szabványa | EC EN 60730 |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Tápfeszültség frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Termékcsoport | Danfoss Link™ |
| Terméktípus | jelismétlő egység |
| Termosztát IP-besorolása | 21 |
| Wireless szabvány | Z-szelep |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.211 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.211 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.305 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127762 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |