Központi vezérlő, Energiaellátás: PSU, Radiátor termosztátok száma (beleértve): 3
014G0501
Danfoss Link kezdő csomag, Z-szelep
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Javasolt csere: 014G2440
014G0501
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Akkumulátor típusa vagy neve | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Alkalmazás | Lakossági |
| Átvitel [m] [Max] | 30 m |
| Átviteli frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
| Átviteli frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | PSU |
| Fűtés, szabályozás típusa | App modul |
| Hangsegéd kompatibilitás | Amazon Alexa |
| Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 25 mm |
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Megnevezés | Danfoss Link kezdő csomag |
| Product line | 03 |
| Radiátor termosztátok száma (beleértve) | 3 pc |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rendszerintegráció | Danfoss Link™ |
| Szín | Fekete RAL 9005/fehér RAL 9016 |
| Szoftver besorolása | A |
| Szoftver verziószáma | 4.1.0 vagy magasabb |
| Tanúsítvány | Z-WaveCEEAC |
| Tanúsítvány szabványa | CE jelzés |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 2.0 W |
| Termékcsoport | Danfoss Link™ |
| Terméktípus | Központi vezérlő |
| Termosztát IP-besorolása | 21 |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| Wireless szabvány | Z-szelep |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.198 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.968 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.498 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |