Danfoss logo
Danfoss Link CC

Központi vezérlő, Energiaellátás: NSU, Radiátor termosztátok száma (beleértve): 3

014G0289

Danfoss Link központi vezérlő, Z-szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásLakossági
Átvitel [m] [Max]30 m
Átviteli frekvencia [GHz]2.4 GHz
Átviteli frekvencia [MHz]868.42 MHz
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EnergiaellátásNSU
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Fűtés, szabályozás típusaApp modul
Hangsegéd kompatibilitásAmazon Alexa
Hossz [mm]125.0 mm
KijelzőtípusÉrintőképernyő
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]25 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCC Danfoss Link NSU Wall East DCC22
MegnevezésDanfoss Link központi vezérlő
Product line03
Radiátor termosztátok száma (beleértve)3 pc
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
RendszerintegrációDanfoss Link™
Szélesség [mm]107.00 mm
SzínFekete RAL 9005/fehér RAL 9016
Szoftver besorolásaA
Szoftver verziószáma4.1.0 vagy magasabb
TanúsítványZ-WaveCEEAC
Tanúsítvány szabványaCE jelzés
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]65 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Teljesítményfelvétel (készenléti) [W]2.0 W
TermékcsoportDanfoss Link™
TerméktípusKözponti vezérlő
Termosztát IP-besorolása21
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
Wireless szabványZ-szelep

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.678 Kilogramm
Nettó súly0.622 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.486 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425120213
Proposition 65No significant risk