Központi vezérlő, Energiaellátás: NSU, Radiátor termosztátok száma (beleértve): 3
014G0287
Danfoss Link központi vezérlő, Z-szelep
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
014G0287
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Lakossági |
| Átvitel [m] [Max] | 30 m |
| Átviteli frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
| Átviteli frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | NSU |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Fűtés, szabályozás típusa | App modul |
| Hangsegéd kompatibilitás | Amazon Alexa |
| Hossz [mm] | 125 mm |
| Kijelzőtípus | Érintőképernyő |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 40 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 25 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Link CC NSU közp.kez.3,5"LCD,kül.trafó |
| Megnevezés | Danfoss Link központi vezérlő |
| Product line | 03 |
| Radiátor termosztátok száma (beleértve) | 3 pc |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Rendszerintegráció | Danfoss Link™ |
| Szélesség [mm] | 107.00 mm |
| Szín | Fekete RAL 9005/fehér RAL 9016 |
| Szoftver besorolása | A |
| Szoftver verziószáma | 4.1.0 vagy magasabb |
| Tanúsítvány | Z-WaveCEEAC |
| Tanúsítvány szabványa | CE jelzés |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 65 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 2.0 W |
| Termékcsoport | Danfoss Link™ |
| Terméktípus | Központi vezérlő |
| Termosztát IP-besorolása | 21 |
| Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C] | 75 °C |
| Wireless szabvány | Z-szelep |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.613 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.612 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.493 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425112881 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |