Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dinamikus kazánrelé a Danfoss Link & TPOne rendszerekhez, 868.42 MHz

014G0279

Dinamikus kazánrelé a Danfoss Link & TPOne rendszerekhez, Z-szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adapter típusN/A
AlkalmazásLakossági
Átvitel [m] [Max]30 m
Átviteli frekvencia [MHz]868.42 MHz
Átviteli teljesítmény [mW] [Max]1.00 mW
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
Ellenálló terhelés [A]3 A
Hossz [mm]84.0 mm
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]45 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]84 mm
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
MegnevezésDinamikus kazánrelé a Danfoss Link & TPOne rendszerekhez
Névleges impulzusfeszültség [kV]2.5 kV
Tulajdonság
Érték
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RendszerintegrációDanfoss Link™
Szabályozási típusBe/Ki
Szélesség [mm]30.00 mm
Szennyezési fok2
SzínRAL 9016
Szoftver besorolásaA
TanúsítványZ-WaveCE
Tanúsítvány szabványaCE jelzés
Tápfeszültség [V] AC230 V
Tápfeszültség frekvencia [Hz]50 Hz
Teljesítményfelvétel (készenléti) [W]1.6 W
TermékcsoportDanfoss Link™
TerméktípusBojler relé
Termosztát IP-besorolása40
Teszthőmérséklet (golyós nyomáspróba) [°C]75 °C
Wireless szabványZ-szelep

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.235 Kilogramm
Nettó súly0.195 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.08 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm