Energiaellátás: NSU
014G0261
Net ellátási egység a Danfoss Link rendszerhez, Alkalmazás: Lakossági
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
014G0261
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Adapter típus | N/A |
| Alkalmazás | Lakossági |
| Átviteli frekvencia [GHz] | 50.0 GHz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| Energiaellátás | NSU |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Kimenőfeszültség [V] DC | 15 V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | NSU for Danfoss Link CC, GB-DAS |
| Megnevezés | Net ellátási egység a Danfoss Link rendszerhez |
| Product line | 03 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Szín | Fekete RAL 9005 |
| Tápfeszültség [V] AC | 230 V |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 0.2 W |
| Terhelés [W] [Max] | 10 W |
| Termékcsoport | Danfoss Link™ |
| Terméktípus | Tápegység |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.26 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.208 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 1.09 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420110646 |
| Proposition 65 | No significant risk |