Danfoss logo
DanfossLink PSU 014G0260

Energiaellátás: PSU

014G0260

Tápegység a Danfoss Link rendszerhez, Alkalmazás: Lakossági
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Adapter típusN/A
AlkalmazásLakossági
Átviteli frekvencia [GHz]50.0 GHz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EnergiaellátásPSU
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Kimenőfeszültség [V] DC15 V
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionPSU for Danfoss Link CC, GB-DAS
MegnevezésTápegység a Danfoss Link rendszerhez
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
SzínFekete RAL 9005
Tápfeszültség [V] AC230 V
Teljesítményfelvétel (készenléti) [W]0.2 W
Terhelés [W] [Max]10 W
TermékcsoportDanfoss Link™
TerméktípusTápegység

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.178 Kilogramm
Nettó súly0.132 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.056 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702420110653
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens