Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Szoba szenzor, 868.42 MHz

014G0160

Falra szerelhető szenzor a Danfoss Link rendszerhez, Z-szelep
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
Akkumulátor típusa vagy neveAlkaline AA (LR6/ZR6)
AlkalmazásLakossági
Átvitel [m] [Max]30 m
Átviteli frekvencia [MHz]868.42 MHz
Átviteli teljesítmény [mW] [Max]1.00 mW
CE tanúsítványYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elem élettartam [év]5 yr
Elemek tartalmaYes
Fűtés, szabályozás típusaHelyiség termosztát
KijelzőtípusLCD háttérvilágítással
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]40 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Magasság [mm]76 mm
Material DescriptionRS-Z helyiség termosztát, Z/P ledekkel
Tulajdonság
Érték
MegnevezésFalra szerelhető szenzor a Danfoss Link rendszerhez
Merülő elemjelzéseIgen
Nyitott ablak funkcióIgen
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
RendszerintegrációDanfoss Link™
SCIP dosszié számf69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP dosszié terméknévDanfoss RS-Z
SzínRAL 9016
TanúsítványZ-WaveCEEAC
Tanúsítvány szabványaEN 60730
Táptelepek2 db 1,5 V AA alkálielem
Telep menny.2
TermékcsoportDanfoss Link™
TerméktípusSzoba szenzor
Termosztát IP-besorolása21
Wireless szabványZ-szelep

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.245 Kilogramm
Nettó súly0.245 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.104 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm