Danfoss Icon2™ Main Controller
A Danfoss Icon2™ fővezérlő padlófűtési és hűtési rendszerekhez használható, egyedi helyiségek szabályozására.
Vezetékes vagy vezeték nélküli rendszerként, vagy szükség esetén ezek kombinációjaként is konfigurálható.
A rendszer középpontjában a Danfoss Icon2™ fővezérlő áll, amely konfigurálja és összekapcsolja a rendszert.
A Danfoss Icon2™ fővezérlő telepítése és beállítása egyszerű az előre definiált alkalmazás és az intuitív üzembe helyezési alkalmazás használatával.
Features and benefits
- Automatikus kiegyensúlyozás (PWM+), amely biztosítja, hogy a rendszer hidraulikai kiegyensúlyozását a fő vezérlő a tényleges helyiségigény alapján végezze.
- Nem igényel előbeállítást a gyűjtőcsőön
- Ki/Be kapcsolási lehetőség
- NC/NO működtető funkció
- Hűtés átkapcsolása:
- Az alapverzió csak 2 csöves rendszereket támogat
- 2, 3 vagy 4 csöves alkalmazásokat támogat különböző konfigurációkban (3 és 4 csöves rendszerekhez Advanced verzió szükséges)
- Előremenő hőmérséklet szabályozás (Advanced verzió szükséges), beállítható fix hőmérsékletre vagy igény szerinti előremenő hőmérséklet szabályozásra
- Több fő vezérlő alkalmazást támogat (akár 4 egy rendszerben)
- 230 V-os kimenet védőföldeléssel a keringtető szivattyú számára
- 230 V-os kimenet (pl. mindig bekapcsolva)
- Hőigény jel kimenet (pl. potenciálmentes reléhez)
- Vezeték nélküli 2,4 GHz
- Hálózati kommunikáció (24 V-os vezetékes termosztátokhoz)
- Lehetőség vezetékes és vezeték nélküli termosztátok kombinálására ugyanazon a telepítésen belül
- Okosotthon-integráció iOS és Android eszközökkel (Ally™ Gateway vagy kompatibilis ZigBee átjáró szükséges hozzá)