Danfoss Ally™Gateway, Zigbee
014G2402
Zigbee
014G2402
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | Yes |
| Alkalmazás | Radiátorok, Vizes padlófűtésLakossági |
| Áramfogyasztás [W] | 5.0 W |
| Átvitel [m] [Max] | 30 m |
| Átviteli frekvencia [GHz] | 2.4 GHz |
| Átviteli teljesítmény [mW] [Max] | 79.00 mW |
| CE tanúsítvány | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE kategória | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Hangsegéd kompatibilitás | Google asszisztensAmazon AlexaGoogle Home |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max] | 35 °C |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min] | 5 °C |
| Hossz [mm] | 95.0 mm |
| Kábelhossz [m] | 1.000 m |
| Kijelzőtípus | NINCS KIJELZŐ |
| Kimenőfeszültség [V] DC | 5 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Max] | 55 °C |
| Környezeti hőmérséklet [°C] [Min] | -10 °C |
| Magasság [mm] | 95 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | C4C Danfoss Ally Gateway CN |
| Megnevezés | Danfoss Ally™ Gateway |
| Product line | 03 |
| Rendszerintegráció | Danfoss Ally™ |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Szállítási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Szélesség [mm] | 23.00 mm |
| Szennyezési fok | 2 |
| Szín | RAL 9016 |
| Szoftver besorolása | A |
| Tanúsítvány | UA.TR.089CEEACUKCA |
| Tápfeszültség [V] AC [max.] | 240 V |
| Tápfeszültség [V] AC [min.] | 110 V |
| Tápfeszültség frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Max] | 60 °C |
| Tárolási hőmérséklet [°C] [Min] | -20 °C |
| Teljesítményfelvétel (készenléti) [W] | 2.0 W |
| Termékcsoport | Danfoss Ally™ |
| Terméktípus | Danfoss Ally™Gateway |
| Termosztát IP-besorolása | 20 |
| Wireless szabvány | Zigbee |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.238 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.07 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.767 Liter |
| EAN/UPC | 5702424536701 |