Danfoss logo
Gateway front and bottom left angle

Danfoss Ally™Gateway, Zigbee

014G2400

Danfoss AllyTM Gateway, Zigbee

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikYes
AlkalmazásRadiátorok, Vizes padlófűtésLakossági
Áramfogyasztás [W]5.0 W
Átvitel [m] [Max]30 m
Átviteli frekvencia [GHz]2.4 GHz
Átviteli teljesítmény [mW] [Max]79.00 mW
CE tanúsítványYes
China RoHS exemption clause8.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE kategória5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék7(c)-I
FunkcióVezérlő termosztát
Hangsegéd kompatibilitásGoogle asszisztensAmazon AlexaGoogle Home
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]35 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]5 °C
Hossz [mm]95.0 mm
Kábelhossz [m]1.000 m
KijelzőtípusNINCS KIJELZŐ
Kimenőfeszültség [V] DC5 V
Kína RoHS-megfelelőségYes with exemptions
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]55 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]-10 °C
Magasság [mm]95 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionDanfoss Ally Gateway
MegnevezésDanfoss AllyTM Gateway
Product line03
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Boric acid (CAS no. 11113-50-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)Tertaboron disodium heptaoxyde, hydrate (CAS no. 12267-73-1)Disodium tetraborate decahydrate (CAS no. 1303-96-4)Disodium tetraborate, anhydrous (CAS no. 1330-43-4)Disodium tetraborate pentahydrate (CAS no. 12179-04-3)
RendszerintegrációDanfoss Ally™
SCIP dosszié számfdf53f84-81cb-49a9-8efd-52ee32d59eda
SCIP dosszié terméknévDanfoss Ally Gateway
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Szélesség [mm]23.00 mm
Szennyezési fok2
SzínRAL 9016
Szoftver besorolásaA
TanúsítványCEUA.TR.089EACUKCA
Tápfeszültség [V] AC [max.]240 V
Tápfeszültség [V] AC [min.]110 V
Tápfeszültség frekvencia [Hz]50 Hz
Tárolási hőmérséklet [°C] [Max]60 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Teljesítményfelvétel (készenléti) [W]2.0 W
TermékcsoportDanfoss Ally™
TerméktípusDanfoss Ally™Gateway
Termosztát IP-besorolása20
Wireless szabványZigbee

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg245 Gramm
Nettó súly70 Gramm
Folyadékmennyiség0.905 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702424056544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm