Danfoss logo
Safety temperature monitor type STM

STM, 40 °C - 95 °C, 210 mm, 5 m

065-0610

STM PN25 40-95/5m

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Beépítési változatszabad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Erősítés Ks0.30
Érzékelő csatlakozásM22x1 / R3/4 külső menet a DIN 2999 szerint
EU RoHS megfelelőségYes with exemptions
EU RoHS mentességi záradék6(c)
FunkcióBiztonsági hőmérséklet-monitor
Hőmérséklet érzékelő, átmérő [mm]16.0 mm
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Max]95 °C
Hőmérséklet-beállítási tartomány [°C] [Min]40 °C
Hőmérséklet-érzékelő anyagRéz, anyagszám 2.0090
Hőmérséklet-érzékelő, hossz [mm]210 mm
Időállandó [sec]100 "
Impulzuscső anyagRéz, anyagszám 2.0090
Kapilláris cső hossza [m]5.0 m
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Környezeti hőmérséklet [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet [°C] [Min]0 °C
Közeghőmérséklet az érzékelőnél [°C] [Max]145 °C
Material DescriptionSTM PN25 40-95/5m
MegnevezésSTM PN25 40-95/5m
Product line08
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f
SCIP dosszié terméknévSTM PN25
Szállítási hőmérséklet [°C] [Max]50 °C
Szállítási hőmérséklet [°C] [Min]-20 °C
Tanúsítvány szabványaDIN EN 14597:2005-12 STW871
TermékcsoportSzelepmozgatók - Hőmérséklet
TerméktípusSTM

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.703 Kilogramm
Nettó súly2.703 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.277 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421544327
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm